Producteigenschappen
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] |
4...24; (programmeerknoppen) |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 87 |
Toepassingsgebied
Montage |
detectie door niet-metalen tankwand of bypass-leidingen |
Media |
droge stortgoederen; vloeistoffen |
Aanbevolen media |
media met DK < 20; oliën |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] |
47...63 |
Voedingsspanning [V] |
30...250 AC / 20...250 DC |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
8 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] |
10 |
Max. ruststroom [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] |
10 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
10 |
Kortsluitvast |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
4...24; (programmeerknoppen) |
Schakelafstand instelbaar |
ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] |
12 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
12 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,1 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-20...20 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
temperatuur van het actieve sensorvlak: -25...110 °C |
|
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
60 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 87 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
behuizing: PBT; drukknoppen: TPE-U; LED-venster: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED ring, geel stekker lichtdoorlatend |
|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming |
miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
Opmerkingen
Opmerkingen |
Let op: |
Controleer de veilige functionaliteit van het apparaat na een kortsluiting! |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Connector: 1 x 1/2"; codering: C |