Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
8 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 110 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
< 10 (24 V) / < 15 (36 V) |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Meetprincipe |
capacitief |
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
250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
50 |
Kortsluitvast |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
8 |
Schakelafstand instelbaar |
ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] |
8 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
8 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...6,5 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-15...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
81,5 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 110 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
PBT; PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Aansluitklemmen: ...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm; Wartel: M16 X 1,5 |