Capacitieve sensor
KG5044
KG-3008-APKG/NI
Capacitieve sensor
KG5044
KG-3008-APKG/NI
- Eenvoudige instelling van de schakelafstand door middel van potentiometer
- Hoge storingsbestendigheid
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
- Met PVC-aansluitleiding
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 8 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 50 |
Kortsluitvast | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 8 |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] | 8 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...6,5 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -15...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Verhoogde storingsongevoeligheid | ja |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 648 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 124 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|