Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] |
8 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 77 |
Toepassingsgebied
Aanbevolen media |
geleidende media met > 20 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
< 20 |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Meetprincipe |
capacitief |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
10 |
Kortsluitvast |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
8 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
8 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,1 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-20...20 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
375,2 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 77 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
behuizing: PP wit; Afdichting: TPE-U; drukknoppen: TPE-U |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED ring, geel kabelingang lichtdoorlatend |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Teach-functie |
ja |
Elektronische vergrendeling |
ja |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 10 m, PVC; kabeltule; 3 x 0,34 mm² |