Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] |
8 |
Communicatie interface |
IO-Link |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 87 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
< 20 |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Meetprincipe |
capacitief |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
10 |
Kortsluitvast |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-20...20 |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM1 (4,8 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 CDV |
Profiel |
Smart Sensor |
SIO-Mode |
ja |
Min. procescyclustijd [ms] |
101 |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
387 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
temperatuur van het actieve sensorvlak: -25...110 °C |
|
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
3 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
Trillingsbestendigheid |
EN 60068-2-27 Ea |
(10...55 Hz) / 1 mm amplitude, oscillatieduur 5 min., 30 min. in iedere richting bij resonantie of 55 Hz |
|
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 6 schokken / 11 ms halve sinus (x,y,z) |
|
MTTF [jaren] |
652 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
31,3 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 87 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
behuizing: PBT oranje; drukknoppen: TPE-U; LED-venster: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Teach-functie |
ja |
Elektronische vergrendeling |
ja |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |