Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
NAMUR |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] |
8 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 84 |
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers |
ja |
Schakelversterkers |
aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominale spanning DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Aansluitspanning DC [V] |
7,5...15 |
Stroomopname [mA] |
< 1; (gesperd; geleidend: > 2,2) |
Beschermklasse |
II |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NAMUR |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
4 |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
8 |
Schakelafstand instelbaar |
ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] |
8 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
8 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-15...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...60 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken |
BVS 13 ATEX E009 X; IECEx BVS 13.0015 X |
ATEX-apparaatkenmerk |
II 1G Ex ia IIB T4 Ga |
|
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
3 V |
EN 55011 emissie |
klasse B |
|
Schokbestendigheid |
|
MTTF [jaren] |
503 |
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] |
11,5 |
Max. zelfinductie [µH] |
3 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
320 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 84 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |