Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] |
0,5...9 |
Communicatie interface |
IO-Link |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 92,5 |
Toepassingsgebied
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...110 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 22 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
30 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
0,5...9 |
Schakelafstand instelbaar |
ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] |
8 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
8 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Min. procescyclustijd [ms] |
20 |
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) |
applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; maakcontact / verbreekcontact (te parametreren); PNP / NPN (parametrierbar); schakelpunt instelling; Hysterese |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 |
30 kV AD / 4 kV CD |
EN 61000-4-3 |
10 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60947-5-2 |
1 mm amplitude, oscillatieduur 5 min., 30 min. in iedere richting bij resonantie of 55 Hz |
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60947-5-2 |
30 g 6 schokken / 11 ms halve sinus (x,y,z) |
|
MTTF [jaren] |
1269 |
UL-goedkeuring |
Ta |
-25...60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Limited Voltage/Current |
UL Certificeringsnummer |
D004 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
71,9 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
quasi-bondig |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 92,5 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
PBT; PC; POM |
Aandraaimoment [Nm] |
8 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm² |