- Producten
- KI0063
Capacitieve sensor
KI0063
KI-2200NFBOAP2T/LS100
Capacitieve sensor
KI0063
KI-2200NFBOAP2T/LS100
- Eenvoudig inregelen leeg en vol met een druk op de knop
- Voor de meting van vloeistoffen en droge stortgoederen
- Met gecombineerde AC/DC-eindtrap
- instelbare schakelvertraging
- Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (omschakelbaar) |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 20 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Vastgestelde isolatiespanning [V] | 250 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 700 |
Uitgangen
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (omschakelbaar) |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 10 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 10 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 10 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 10 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 20 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
---|---|
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -20...20 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | 7 uitgangen tijdsduur programmeerbaar; (1: 0 s; 2: 5 s; 3: 10 s; 4: 15 s; 5: 20 s; 6: 25 s; 7: 30 s) |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 327 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 107,2 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | behuizing: PBT; drukknoppen: TPE-U; LED-venster: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||
---|---|---|---|
Teach-functie | ja | ||
Elektronische vergrendeling | ja |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x 1/2"; codering: C |