Producteigenschappen
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] |
20 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 90 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
30...250 AC / 20...250 DC |
Vastgestelde isolatiespanning [V] |
250 |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Max. opstarttijd [ms] |
700 |
Uitgangen
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
8 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] |
10 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
5 |
Max. ruststroom [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] |
10 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
10 |
Kortsluitvast |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-20...20 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
7 uitgangen tijdsduur programmeerbaar; (1: 0 s; 2: 2 s; 3: 4 s; 4: 6 s; 5: 8 s; 6: 10 s; 7: 12 s) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
temperatuur van het actieve sensorvlak: -25...110 °C |
|
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 |
3 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
3 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
88,3 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 90 |
Schroefdraadtype |
M30 x 1,5 |
Materialen |
behuizing: PBT; drukknoppen: TPE-U; LED-venster: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Teach-functie |
ja |
Elektronische vergrendeling |
ja |
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming |
miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
Opmerkingen
Opmerkingen |
Let op: |
Controleer de veilige functionaliteit van het apparaat na een kortsluiting! |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Connector: 1 x 1/2"; codering: C |