Capacitieve NAMUR-sensor
KI5031
KI-2015-N/NI/6M/1D/1G
Capacitieve NAMUR-sensor
KI5031
KI-2015-N/NI/6M/1D/1G
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Eenvoudige instelling van de schakelafstand door middel van potentiometer
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand door LED
- Voor de aansluiting aan intrinsiekveilige stroomcircuits
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | NAMUR |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 15 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers | ja |
---|---|
Schakelversterkers | aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominale spanning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Aansluitspanning DC [V] | 7,5...15 |
Stroomopname [mA] | < 1; (gesperd; geleidend: > 2,2) |
Beschermklasse | II |
Meetprincipe | capacitief |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NAMUR |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 40 |
Kortsluitvast | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 15 |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] | 15 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -15...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX-apparaatkenmerk |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF [jaren] | 841 |
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] | 375,64 |
---|---|
Max. zelfinductie [µH] | 3 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 378,5 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|