Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
antivalent |
Schakelafstand [mm] |
15 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 125 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 20 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Meetprincipe |
capacitief |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
antivalent |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Max. ruststroom [mA] |
0,1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
10 |
Kortsluitvast |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
15 |
Schakelafstand instelbaar |
ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] |
15 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
15 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-20...20 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...60 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk |
II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc |
|
BVS 20 ATEX E 058 X; IECEx BVS 20.0061X |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
kV / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
3 V |
EN 55011 |
klasse B |
IEC 60255-5 |
1 kV line to line, Ri: 500 Ohm |
|
MTTF [jaren] |
463 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
155 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 125 |
Schroefdraadtype |
M30 x 1,5 |
Materialen |
PBT; PA (polyamide) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Aansluitklemmen: 0,34...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 5...9 mm; Wartel: M20 X 1,5 |