Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN; (automatische detectie PNP/NPN) |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] |
15 |
Communicatie interface |
IO-Link |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 90 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC; (10...36 DC (60 °C)) |
Stroomopname [mA] |
18 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Meetprincipe |
capacitief |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN; (automatische detectie PNP/NPN) |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
10 |
Kortsluitvast |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-20...20 |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM1 (4,8 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 CDV |
Profiel |
Smart Sensor |
SIO-Mode |
ja |
Min. procescyclustijd [ms] |
101 |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
388 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
3 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
Trillingsbestendigheid |
EN 60068-2-6 Fc |
(10...55 Hz) / 1 mm amplitude, oscillatieduur 5 min., 30 min. in iedere richting bij resonantie of 55 Hz |
|
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 6 schokken / 11 ms halve sinus (x,y,z) |
|
MTTF [jaren] |
622 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
118,8 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 90 |
Schroefdraadtype |
M30 x 1,5 |
Materialen |
behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); drukknoppen: TPE-U; kap: PBT; LED-venster: PEI |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Teach-functie |
ja |
Elektronische vergrendeling |
ja |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Connector: 1 x M12; codering: A |