Capacitieve sensor
KI5207
KI-3015-FPKG/NI RT
Capacitieve sensor
KI5207
KI-3015-FPKG/NI RT
- Eenvoudige instelling van de schakelafstand door middel van potentiometer
- Hoge storingsbestendigheid
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
- Met PVC-aansluitleiding
- Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] | 3...15 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 13; (24 V) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 40 |
Kortsluitvast | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 3...15 |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] | 15 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...12,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -15...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Verhoogde storingsongevoeligheid | ja; (verhoogde ongevoeligheid (bij interferentie HF)) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 692 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 181 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|