• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. KN5107

Capacitieve sensor

KN5107

KNQ01NUKFPKG/AS

Capacitieve sensor

KN5107

KNQ01NUKFPKG/AS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: KQ6004 Productvergelijking: KN5107 / KQ6004 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Schakelafstand [mm] Leeg- en volinstelling mogelijk
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 78 x 36 x 10
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten; Functiecontrole-uitgang
Montage detectie door niet-metalen tankwand of bypass-leidingen
Media droge stortgoederen; vloeistoffen
Aanbevolen media media met DK < 20; oliën
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 30; (24 V)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Functiecontrole-uitgang ja
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] 3,5
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] 10
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 150
Schakelfrequentie DC [Hz] 5
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] Leeg- en volinstelling mogelijk
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] 78 x 36 x 10
Materialen PC; PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
schroevendraaier: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M8; codering: A; Contactpinnen: verguld