Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] |
12 |
Communicatie interface |
IO-Link |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
20 x 14 x 48 |
Toepassingsgebied
Montage |
detectie door niet-metalen tankwand of bypass-leidingen |
Media |
droge stortgoederen; vloeistoffen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 17 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Meetprincipe |
capacitief |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
10 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
12 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
12 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-20...20 |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM1 (4,8 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 CDV |
Profiel |
Smart Sensor |
SIO-Mode |
ja |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
371 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 |
3 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
3 ms |
EN 55011 |
klasse B |
|
Trillingsbestendigheid |
|
(10...55 Hz) / 1 mm amplitude, oscillatieduur 5 min., 30 min. in iedere richting bij resonantie of 55 Hz |
|
Schokbestendigheid |
|
30 g 6 schokken / 11 ms halve sinus (x,y,z) |
|
MTTF [jaren] |
623 |
UL-goedkeuring |
Ta |
-25...80 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Limited Voltage/Current |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
46,5 |
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
20 x 14 x 48 |
Materialen |
behuizing: PBT glasvezelversterkt; drukknoppen: TPE-U; kap: PC glasvezelversterkt |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Teach-functie |
ja |
Elektronische vergrendeling |
ja |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |