Capacitieve sensor
KQ6010
KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS
Capacitieve sensor
KQ6010
KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS
- Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand door LED
- Voorgemonteerd op montageadapter
- Voor positiedetetectie of niveaubewaking
- Eenvoudige parametrering via IO-Link
uitloop artikel
Alternatief artikel: KQ6004 + E12153 Productvergelijking: KQ6010 / KQ6004 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] | 12 |
Communicatie interface | IO-Link |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 57 x 36 x 14 |
Toepassingsgebied
Montage | detectie door niet-metalen tankwand of bypass-leidingen |
---|---|
Media | droge stortgoederen; vloeistoffen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 17 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Meetprincipe | capacitief |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 10 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 12 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 12 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
---|---|
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -20...20 |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiel | Smart Sensor | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 100,8 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 31,7 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 57 x 36 x 14 |
Materialen | behuizing: PBT glasvezelversterkt; drukknoppen: TPE-U; kap: PC glasvezelversterkt; Adapter: PBT; inschroefhulsen: messing; Schroef: staal verzinkt |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||
---|---|---|---|
Teach-functie | ja | ||
Elektronische vergrendeling | ja |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Kabel: 0,04 m, PVC |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |