Capacitieve handsensor
KT5005
KTRSHMK-RBPKG/AM/2M
Capacitieve handsensor
KT5005
KTRSHMK-RBPKG/AM/2M
- Contactloos schakelen zonder mechanische druk
- LEDs voor visuele terugmelding
- Olieresistent, slag- en krasvast
- Afdekringen in verschillende kleuren verkrijgbaar
- Slijtage- en onderhoudsvrij
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Afmetingen [mm] | Ø 100 / L = 11 |
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe | statisch |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 12...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 500 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | 35 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67; IP 69K; (aan de voorkant) |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 394 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 158,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 100 / L = 11 |
Materialen | Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV transparant; behuizing: PC/ABS zwart; Gekleurde afdekring: PC/ABS groen |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR |
---|