Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Afmetingen [mm] |
Ø 100 / L = 11 |
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe |
statisch |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
12...30 DC |
Stroomopname [mA] |
30 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Max. opstarttijd [ms] |
500 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Kortsluitvast |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...85 |
Beschermklasse |
IP 67; IP 69K; (aan de voorkant) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
129,5 |
Afmetingen [mm] |
Ø 100 / L = 11 |
Materialen |
Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV transparant; behuizing: PC/ABS zwart; Gekleurde afdekring: PC/ABS groen |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
8 x LED, rood |
in bedrijf |
8 x LED, groen |
|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
Afdekring in verschillende kleuren |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Kabel: 0,3 m, PUR |
Aansluiting |
Connector: 1 x M8; codering: A |