Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Afmetingen [mm] |
Ø 96,9 / L = 11 |
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe |
dynamisch |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
12...30 DC |
Stroomopname [mA] |
30 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Max. opstarttijd [ms] |
500 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Lengte uitgangssignaal [ms] |
300 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...85 |
Beschermklasse |
IP 67; IP 69K; (aan de voorkant) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
136,5 |
Afmetingen [mm] |
Ø 96,9 / L = 11 |
Materialen |
Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV transparant; behuizing: PC/ABS zwart |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
8 x LED, rood |
functie |
8 x LED, groen aan te sturen via PIN 2 |
|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
Afdekring in verschillende kleuren |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |