Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Afmetingen [mm] |
Ø 29 / L = 31 |
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe |
bistabiel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
12...30 DC |
Stroomopname [mA] |
30 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Max. opstarttijd [ms] |
500 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...85 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 69K; (aan de voorkant) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
99 |
Afmetingen [mm] |
Ø 29 / L = 31 |
Materialen |
PA 6.6-GF30 zwart; Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, groen |
functie |
1 x LED, rood is aan te sturen |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
bevestigingsmoeren: 1 |
afdichtring: 1 |
|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PUR |