- Producten
- KT5301
Capacitieve verlichte drukknop
KT5301
KTMDF-E-RBPKG/0,3M
Capacitieve verlichte drukknop
KT5301
KTMDF-E-RBPKG/0,3M
- Contactloos schakelen zonder mechanische druk
- Robuuste, slag- en krasvaste RVS-behuizing
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Gebruik in applicaties met regelmatige reiniging
- Onderdrukking van manipulatie door dynamisch verwerkingsprincipe
uitloop artikel
Alternatief artikel: KT5309 Productvergelijking: KT5301 / KT5309 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Afmetingen [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe | dynamisch |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 12...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 500 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Lengte uitgangssignaal [ms] | 300 |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | 35 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 69K; (aan de voorkant) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 65,2 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
||
---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|