• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Capacitieve sensoren
  4. Alle capacitieve sensoren
  5. KTE101

capacitieve touch-sensor

KTE101

KTEEFOKMMFRKG/US/IO

capacitieve touch-sensor

KTE101

KTEEFOKMMFRKG/US/IO

  • Functie alleen in combinatie met een symboolschijf als toebehoren
  • Instellen van de gevoeligheid en/of applicatiegerichte instelling tegen aanhechtend materiaal en spattend water
  • een touch-sensor voor alle schakelfuncties
  • Slijtagevrije werking
  • RGB feedback met of zonder IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN; (parametreerbaar)
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Communicatie interface IO-Link
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M22 x 1 / L = 39,7
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe dynamisch; statisch; bistabiel; combination; (parametreerbaar)
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 8...32 DC
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Stroomopname
< 7,2 mA; (LED uit: Ub = 24V)
< 125 mA; (LED wit, max. helderheid: Ub = 8V)
< 79 mA; (LED wit, max. helderheid: Ub = 12V)
< 43 mA; (LED wit, max. helderheid: Ub = 24V)
< 35 mA; (LED wit, max. helderheid : Ub = 32V)
Ingangen
Totaal aantal ingangen 2
Schakelniveau High [V] < 4,8; (bij 24V veilig uit : Spanning <= Ub*0,2)
Schakelniveau Low [V] > 19,2; (bij 24V veilig aan : Spanning >= Ub*0,8)
Ingangen
volgens de norm IEC 61131-2 (Typ 3)
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN; (parametreerbaar)
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Kortsluitbeveiliging ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Reactietijden
Reactietijd [ms] 64
Software / programmering
Instelmogelijkheden maakcontact / verbreekcontact; PnP/nPn; statisch; dynamisch; bistabiel; combination; In- en uitschakelvertraging; helderheid; Sensitivität; Omgevingsvariabelen
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1.3
Profiel
Function class Aanduiding
0x0002 Fixed Switching Sensor
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
0x800C Sensor Control
Min. procescyclustijd [ms] 13,2
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -30...65
Beschermklasse IP 65; IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m / 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
IEC 61000-6-3, EN 55011 (Class B)
IEC 61000-4-5 Surge 1 kV (L+ tegen L- , 42 Ω, 0,5 µF) / 0,5 kV (alle aansluitkabels naar L- , 42 Ω, 0,5 µF)
Trillingsbestendigheid
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen
Schokbestendigheid
EN 60068-2-27 Ea 50 g 11 ms halve sinus; per 20 schokken in iedere richting van het 3-coördinaatassen
Permanente schokbestendigheid
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms halve sinus; per 8000 schokken in iedere richting van het 3-coördinaatassen
MTTF [jaren] 218
UL-goedkeuring
Ta -30...60 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Limited Voltage/Current
File nummer UL E174191
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 48,4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M22 x 1 / L = 39,7
Schroefdraadtype M22 x 1
Materialen behuizing: PA (polyamide); bevestigingsmoeren: PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf LED, RGB configureerbaar
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 1
Transparante symboolschijf: 1
Symboolsticker: 1
Toebehoren noodzakelijk
Symbool schijf
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A
Diagrammen en curves
functierelevante opmerking voor de applicatie
functie alleen gegearandeerd met symboolschijf (afzonderlijk te bestellen)
1. functie gegarandeerd met plastic schijf
2. functie gegarandeerd zonder schijf
3. functie gegarandeerd met roestvaststalen schijf