capacitieve touch-sensor
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
capacitieve touch-sensor
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
- Functie alleen in combinatie met een symboolschijf als toebehoren
- Instellen van de gevoeligheid en/of applicatiegerichte instelling tegen aanhechtend materiaal en spattend water
- een touch-sensor voor alle schakelfuncties
- Slijtagevrije werking
- RGB feedback met of zonder IO-Link
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Communicatie interface | IO-Link |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe | dynamisch; statisch; bistabiel; combination; (parametreerbaar) |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Stroomopname |
|
---|
Ingangen
Totaal aantal ingangen | 2 |
---|---|
Schakelniveau High [V] | < 4,8; (bij 24V veilig uit : Spanning <= Ub*0,2) |
Schakelniveau Low [V] | > 19,2; (bij 24V veilig aan : Spanning >= Ub*0,8) |
Ingangen |
|
---|
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 1,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | 64 |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | maakcontact / verbreekcontact; PnP/nPn; statisch; dynamisch; bistabiel; combination; In- en uitschakelvertraging; helderheid; Sensitivität; Omgevingsvariabelen |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revisie | 1.1.3 | ||||||||||||
Profiel |
|
||||||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 13,2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...65 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 69K; (aan de voorkant) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||||||
MTTF [jaren] | 218 | ||||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 109,5 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Schroefdraadtype | M22 x 1 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); bevestigingsmoeren: PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
|
---|---|---|
Toebehoren noodzakelijk |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² |
---|
Diagrammen en curves
functierelevante opmerking voor de applicatie
|
|
---|