Vocht in oliesensor
LDH100
OIL HUMIDITY SENSOR
Vocht in oliesensor
LDH100
OIL HUMIDITY SENSOR
- Continue conditiemonitoring van oliën
- Twee analoge uitgangen voor relatieve vochtigheid en temperatuur
- Hoge drukvastheid
- Snelle inbouw door middel van procesaansluiting
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 2 |
---|---|
Procesaansluiting | G 3/4 |
Toepassingsgebied
Media | Minerale oliën; synthetische Ester; Bio-oliën (b.v. HETG) |
---|---|
Tankdruk [bar] | 50 |
Mediumtemperatuur [°C] | -40...105 |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9...33 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 25 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | nee |
Meetprincipe | capacitief |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Aantal analoge uitgangen | 2 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | (Ub - 8) x 25 |
Resolutie analoge uitgang | φ: 1% / T: 0,1 K |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [°C] | -20...120 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid | φ: ± 3 % / T: ± 2 % |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 1,3 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 100 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||
MTTF [jaren] | 90 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 176,5 |
---|---|
Materiaal dat in contact komt met het medium | aluminium; HNBR; Polyurethaanhars; epoxyhars |
Procesaansluiting | G 3/4 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|