inductieve geleidbaarheidssensor
LDL210
IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC
inductieve geleidbaarheidssensor
LDL210
IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC
- Reduceert onnauwkeurigheden in tijdgebaseerde reinigingsprocessen
- Verhogen perfomance van het proces dankzij hoge flexibilteit van het meetpunt
- Compacte, hoogwaardige uitvoering verhindert uitval en ongeplande stilstand van het proces
- Eenvoudige installatie en inbedrijfname
- Digitale overdracht van meetwaarden, zonder afrondingsfouten
digitaal meets analoog: moderne IO-Link-sensoren analoog aansluiten. Met de EIO104 heeft u de mogelijkheden, vanuit de slimme IO-Link-sensoren meerdere meetwaardes twee analoge signalen te realiseren.
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|---|
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 buitendraad afdichtconus |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |||
---|---|---|---|---|
Media | Geleidende vloeistoffen | |||
Opmerking over het medium |
|
|||
Niet geschikt voor | Zie handleiding, hoofdstuk "toepassingen en functies" | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | |||
Drukbestendigheid [bar] | 16 | |||
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 100 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 2 |
Meetprincipe | inductief |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal; IO-Link |
Uitgangsfunctie | analoge uitgang; te verschalen; omschakelbaar geleidbaarheid / Temperatuur |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [µS/cm] | 100...1000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolutie [µS/cm] |
|
Meetbereik [°C] | -25...150 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Drift [%/K] | 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm |
Herhaalnauwkeurigheid | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Langdurige stabiliteit | 0,5 % MW ± 25 µS/cm |
Nauwkeurigheid [K] | 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [K] | 0,2 |
Resolutie [K] | 0,1 |
Reactietijden
Reactietijd [s] | < 2; (T09; demping = 0) |
---|
Reactietijd [s] | < 40; (T09) |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
SIO-Mode | nee | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 1 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 5,6 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 68; IP 69K; (7 dagen / 3 m waterdiepte / 0,3 bar: IP 68) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 736,5 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | PEEK |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 buitendraad afdichtconus |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||
---|---|---|---|---|
N.B. | digitaal meets analoog: moderne IO-Link-sensoren analoog aansluiten. Met de EIO104 heeft u de mogelijkheden, vanuit de slimme IO-Link-sensoren meerdere meetwaardes twee analoge signalen te realiseren. | |||
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|