- Producten
- Condition monitoring
- Oliekwaliteitsmeting
- Partikelmonitor voor oliekwaliteitsbewaking
- LDP100
Optische olie-zuiverheidsmonitor
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
Optische olie-zuiverheidsmonitor
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
- Trendbewaking door analyse van de deeltjesconcentratie
- Weergaven van de reinheidsklasse op het LCD-display
- Toepasbaar voor applicaties tot 420 bar
- Intuïtieve, gebruikersvriendelijke bediening
- CAN-bus, analoge en schakeluitgangen
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad). Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|---|
Procesaansluiting | schroefdraad M16 x 2 buitendraad Minimess |
Toepassingsgebied
Media | minerale oliën (b.v. HLP); Esteröle (b.v. HEES); Bio-oliën (b.v. HETG) |
---|
Mediumtemperatuur [°C] | -10...80 |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9...33 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 9...50 |
Beschermklasse | III |
Meetprincipe | optisch |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 500 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Meet- / instelbereik
Meetbereik | 10...22; (aantal delen) |
---|---|
Weergavegebied | 0...24; (aantal delen) |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid | ± 1; (aantal delen) |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | via drukknoppen, PC of digitale I/O |
---|
Interfaces
Communicatie interface | CAN |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -20...60 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 97 |
---|---|
Richtlijnen voor drukapparatuur | Artikel 3, alinea (3) - goede ingenieurspraktijk |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 829 |
---|---|
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4028 (roestvast staal / 420); safier; NBR; chroom |
Procesaansluiting | schroefdraad M16 x 2 buitendraad Minimess |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|