- Producten
- LI2143
Levelsensor voor detectie niveau met overvulbeveiliging
LI2143
LI0481--K-00KNPKG/US/WHG
Levelsensor voor detectie niveau met overvulbeveiliging
LI2143
LI0481--K-00KNPKG/US/WHG
- Voor de betrouwbare overvulbewaking van tanks en reservoirs
- Herkenning van minimum niveau, overvulling of lekkage
- Eenvoudig inregelen leeg en vol met slechts een druk op de knop
- Geschikt voor water, oliën en koelsmeermiddelen
- Bij gebruik als overvulbewaking met goedkeuring volgens de Duitse WHG
uitloop artikel
Alternatief artikel: LI2133 Productvergelijking: LI2143 / LI2133 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|---|
Staaflengte L [mm] | 481 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Media | watergebaseerde koelsmeermiddelen; oliën; water; media vergelijkbaar met water |
Di-ëlektrischeconstante van de media | > 1,8 |
Aanbevolen media | watergebaseerde koelsmeermiddelen; oliën; water; media vergelijkbaar met water |
Niet geschikt voor | granulaten; stortgoed; zuren; logen |
Tankdruk [bar] | -0,5...0,5; (bij inbouw met montagetoebehoren: E43001 - E43007, E43019) |
Mediumtemperatuur [°C] | 0...65 |
---|
Mediumtemperatuur [°C] | 0...35 |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 22; (24 V) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Meetprincipe | capacitief |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 481 |
---|---|
Actief gebied A [mm] | 31 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...65 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 608 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 241 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 16 |
Materialen | PP-GF30; TPE-U |
Materiaal dat in contact komt met het medium | PP |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|