Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
2 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M14 x 1,5 / L = 53 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Volledig metalen behuizing |
Applicatie |
hydraulische cilinder |
Media |
Detecteert Fe-metalen |
Min. barstdruk [bar] |
2000 |
Drukbestendigheid [bar] |
500 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
< 23 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
1,6 |
Max. ruststroom [mA] |
0,1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Kortsluitvast |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
2 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
2 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...1,62 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] |
< 15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
10 |
Reproduceerbaarheid [% van Sr] |
10 |
Omgevingsvariabelen
Drukpiek [bar] |
1000 |
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...85 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
DIN ISO 11452-5 |
100 V/m |
|
Trillingsbestendigheid |
EN 60068-2-6 Fc |
20 g 50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen / 10...3000 Hz -20...50 °C |
|
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 Ea |
100 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten / -40...85 °C |
|
Permanente schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 Ea |
40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten / -20...50 °C |
|
MTTF [jaren] |
2130 |
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
C005 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
41,8 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M14 x 1,5 / L = 53 |
Schroefdraadtype |
M14 x 1,5 |
Materialen |
behuizing: roestvast staal 1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: FKM; LED-venster: PEI |
Aandraaimoment [Nm] |
< 25 |
Volledig metalen behuizing |
ja |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |