Positiesensor
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
Positiesensor
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
- Drukvast tot 350 bar
- Ontworpen voor applicaties met plunjerdetectie
- Compacte en robuuste roestvaststalen behuizing
- Breed steeksleutelvlak voor eenvoudige montage
- Bestand tegen sterke schokken en vibraties voor mobiele applicaties
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Afmetingen [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Toepassingsgebied
Applicatie | smeermiddelverdeler met plunjer |
---|---|
Media | Detecteert Fe-metalen |
Drukbestendigheid [bar] | 350 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Vastgestelde isolatiespanning [V] | 60 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 300 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 5,9 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 0,8 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 10 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Werkafstand [mm] | 0...1,62 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||||
MTTF [jaren] | 830 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 108,7 |
---|---|
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Schroefdraadtype | M11 x 1 |
Materialen | actief vlak: 1.4404 (roestvast staal / 316L); behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); afsluitdop: TPU |
Aandraaimoment [Nm] | < 18 |
Procesaansluiting | schroefdraad M11 x 1 buitendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|