• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Magneetsensoren
  4. Alle magneetsensoren
  5. M9H215

Positiesensor

M9H215

M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US

Positiesensor

M9H215

M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US

  • Drukvast tot 350 bar
  • Ontworpen voor applicaties met plunjerdetectie
  • Compacte en robuuste roestvaststalen behuizing
  • Breed steeksleutelvlak voor eenvoudige montage
  • Bestand tegen sterke schokken en vibraties voor mobiele applicaties
  • ce
  • ukca
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Afmetingen [mm] M11 x 1 / L = 56,5
Toepassingsgebied
Applicatie smeermiddelverdeler met plunjer
Media Detecteert Fe-metalen
Drukbestendigheid [bar] 350
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Vastgestelde isolatiespanning [V] 60
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Max. opstarttijd [ms] 300
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 5,9
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 0,8
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 10
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,62
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] 3...15
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
bij flexibele gemonteerde kabel: -25 °C
bij vastgelegde kabel: -40 °C
Beschermklasse IP 65; IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m 80...2000 MHz
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V 0,15...80 MHz
EN 61000-4-8 30 A/m
EN 55011 klasse B
Trillingsbestendigheid
EN 60068-2-6 Fc 50x 20 g / 10...3000 Hz -20 °C
EN 60068-2-6 Fc 50x 20 g / 10...3000 Hz +50 °C
Schokbestendigheid
EN 60068-2-27 Ea 3 x 100 g 11 ms / -25 °C
EN 60068-2-27 Ea 3 x 100 g 11 ms / +85 °C
Permanente schokbestendigheid
EN 60068-2-27 Ea 4000 x 40 g 6 ms / -20 °C / 50 °C
MTTF [jaren] 830
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 78,9
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M11 x 1 / L = 56,5
Schroefdraadtype M11 x 1
Materialen actief vlak: 1.4404 (roestvast staal / 316L); behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); afsluitdop: TPU
Aandraaimoment [Nm] < 18
Procesaansluiting schroefdraad M11 x 1 buitendraad
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,5 m, PUR
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A