Magneetsensor
ME5010
MEK3060-BPKG/AS-514-TPS
Magneetsensor
ME5010
MEK3060-BPKG/AS-514-TPS
- Hoge schakelafstand van 60 mm
- Hoge schakelfrequentie voor snelle processen
- Bondig of niet-bondig inbouwbaar in niet-magnetiseerbare metalen
- Groot temperatuurbereik
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 60; (gebaseerd refentie magneet M 4.0) |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 5000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 60; (gebaseerd refentie magneet M 4.0) |
---|---|
Aanspreekgevoeligheid [mT] | 1,2 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] | 1...10 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...75 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 2935 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 26,5 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Schroefdraadtype | M8 x 1 |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: PBT oranje |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|