Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
1,8 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 41 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Volledig metalen behuizing |
Applicatie |
hydraulische cilinder |
Media |
Detecteert Fe-metalen |
Min. barstdruk [bar] |
2000 |
Drukbestendigheid [bar] |
500 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
< 23 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
1,6 |
Max. ruststroom [mA] |
0,1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] |
< 15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
10 |
Reproduceerbaarheid [% van Sr] |
10 |
Omgevingsvariabelen
Drukpiek [bar] |
1000 |
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...85 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
Automotive bereik |
|
storingsemissie en storingsimmuniteit: ECE R10 |
E1 gecertificeerd |
Stralingsinterferentie volgens ECE R10_ESA_1m |
>10 db grenzen, afhankelijk van de afstand |
storingsinterferentie volgens DIN ISO 11452-2 |
30 V/m |
Stroomtoevoer volgens DIN ISO 11452-4 |
60 mA |
ongewenste interferentie in 24 V-netwerken volgens ISO 7637-2: 2004 (puls 1 tot 4) |
|
impuls |
1 2a 2b 3a 3b 4 |
ernst van de situatie |
III III III III III III |
Uitvalcriterium |
C B C A A C |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
DIN ISO 11452-5 |
100 V/m |
|
Trillingsbestendigheid |
EN 60068-2-6 Fc |
20 g 50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen / 10...3000 Hz -20...50 °C |
|
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 Ea |
100 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten / -40...85 °C |
|
Permanente schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 Ea |
40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten / -20...50 °C |
|
MTTF [jaren] |
1934 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
30,8 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 41 |
Schroefdraadtype |
M12 x 1 |
Materialen |
behuizing: roestvast staal; O-ring: FPM; steunring: PTFE |
Min. drukcycli |
10 miljoen |
Aandraaimoment [Nm] |
< 25 |
Volledig metalen behuizing |
ja |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 0,21 m, PUR |