Drukvaste positiesensor voor hydraulische cilinders
MFH217
MFB4002BCPKG/B/AM/500/US
Drukvaste positiesensor voor hydraulische cilinders
MFH217
MFB4002BCPKG/B/AM/500/US
- Voor positieterugmelding bij hydraulische cilinders
- Drukvast tot 500 bar
- Extreem robuust door actief oppervlak van metaal
- Hoge barstdruk
- Levensduur van meer dan 10 miljoen drukcycli
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 1,8 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Volledig metalen behuizing |
---|---|
Applicatie | hydraulische cilinder |
Media | Detecteert Fe-metalen |
Min. barstdruk [bar] | 2000 |
Drukbestendigheid [bar] | 500 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 23 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 1,6 |
Max. ruststroom [mA] | 0,1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 1,8 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] | < 15 |
---|---|
Schakelpuntdrift [% van Sr] | 10 |
Reproduceerbaarheid [% van Sr] | 10 |
Omgevingsvariabelen
Drukpiek [bar] | 1000 |
---|---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...120 |
Beschermklasse | IP 65; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 30,6 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | behuizing: roestvast staal; O-ring: FKM; steunring: PTFE |
Aandraaimoment [Nm] | < 25 |
Volledig metalen behuizing | ja |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|