Magneetsensor
MGS201
MGB3070-BPKG/M/ZH
Magneetsensor
MGS201
MGB3070-BPKG/M/ZH
- Trefzeker schakelpunt ook bij mechanische toleranties
- Hoge schakelafstand, ook door niet magnetiseerbare metalen
- Temperatuurstabiel en reproduceerbaar schakelpunt
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
- Hoge slag, schok- en trillingsbestendigheid
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 70; (gebaseerd refentie magneet M 4.0) |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 5000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 70; (gebaseerd refentie magneet M 4.0) |
---|---|
Aanspreekgevoeligheid [mT] | 0,8 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] | 1...10 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...75 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 2630 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 130 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | behuizing: roestvast staal; actief vlak: PBT oranje; bevestigingsmoeren: messing |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|