Magneetsensor
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
Magneetsensor
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
- Hoge schakelafstand, ook door niet magnetiseerbare metalen
- Temperatuurstabiel en reproduceerbaar schakelpunt
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Voor het gebruik in omgeving met hoge temperaturen
- Robuuste, volledig metalen behuizing
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 25; (gebaseerd refentie magneet M 4.0) |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Volledig metalen behuizing |
---|---|
Applicatie | hoge temperatuur applicaties |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 2...250 AC/DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 1000 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 1000 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 1000 |
Max. schakelvermogen [W] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 25; (gebaseerd refentie magneet M 4.0) |
---|---|
Aanspreekgevoeligheid [mT] | 7,5 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...180 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||
MTTF [jaren] | 57078 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 212 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: 1.4404 (roestvast staal / 316L); bevestigingsmoeren: messing |
Aandraaimoment wartel [Nm] | 5 |
Aandraaimoment [Nm] | 50 |
Volledig metalen behuizing | ja |
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 0,175 A; snel |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, siliconen; 2 x 0,75 mm² |
---|