Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Afmetingen [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 10 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Max. opstarttijd [ms] |
30 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
10000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] |
2,8 |
Passeersnelheid [m/s] |
> 10 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] |
< 1,5 |
Reproduceerbaarheid [mm] |
< 0,2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk |
II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
3694 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
59,4 |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Wijze van montage |
Bevestigingsexcenter met combikop sleuf/inbus SW 1,5 |
Cilinderbouwvorm |
T-sleuf-cilinders; (Bij toepassing van de beschreven adapters op verschillende cilinder bouwvormen te monteren) |
Afmetingen [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Materialen |
PA (polyamide); roestvast staal |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
rubberen memory element: 1 |
Kabelklip: 1 |
Beschermkap: 1 x T-Nut, E12259 |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |