T-sleuf cilindersensor
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
T-sleuf cilindersensor
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Voor de aansluiting aan intrinsiekveilige stroomcircuits
- Exacte positieherkenning dankzij zeer kleine hysterese
- Zelfklemmende fixering voor snelle montage en eenvoudig inregelen
- Eenvoudig van boven in de sleuf te plaatsen
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Afmetingen [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 30 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 6000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] | 2 |
---|---|
Passeersnelheid [m/s] | > 10 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] | 1 |
---|---|
Reproduceerbaarheid [mm] | < 0,2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 2064 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 103,5 |
---|---|
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Wijze van montage | Bevestigingsexcenter met combikop sleuf/inbus SW 1,5 |
Cilinderbouwvorm | T-sleuf-cilinders |
Afmetingen [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); bevestigingsklem: roestvast staal |
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
Aansluiting | Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|