• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Cilindersensoren / Reed sensoren
  4. Alle cilindersensoren
  5. MK5129

T-sleuf cilindersensor

MK5129

MKT3028BBPKG/G/0,1M/ZH/AS

T-sleuf cilindersensor

MK5129

MKT3028BBPKG/G/0,1M/ZH/AS

  • Zelfklemmende fixering voor snelle montage en eenvoudig inregelen
  • Eenvoudig van boven in de sleuf te plaatsen
  • Zeer sterke trekontlasting van de kabel door plaatsing van het fixatiepunt de kabeluitvoer
  • Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
  • Zeer hoge schakelfrequentie
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Afmetingen [mm] 25 x 5 x 6,5
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname [mA] < 10
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Max. opstarttijd [ms] 30
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 10000
Kortsluitbeveiliging ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] 2,8
Passeersnelheid [m/s] > 10
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] < 1,5
Reproduceerbaarheid [mm] < 0,2
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...85
Beschermklasse IP 65; IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 klasse B
MTTF [jaren] 3694
UL-goedkeuring
UL Certificeringsnummer C003
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 9,9
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Wijze van montage Bevestigingsexcenter met combikop sleuf/inbus SW 1,5
Cilinderbouwvorm T-sleuf-cilinders
Afmetingen [mm] 25 x 5 x 6,5
Materialen behuizing: PA (polyamide); bevestigingsklem: roestvast staal
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
rubberen memory element: 1
Kabelklip: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Kabel: 0,1 m, PUR
Aansluiting Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: Snap-schroefverbinding