Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Afmetingen [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Magneetveldvast |
Werkingsprincipe |
met filter voor het onderdrukken van stoorvelden |
Applicatie |
Lasapplicaties |
Magneetveldvast |
ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 10 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Max. opstarttijd [ms] |
300 |
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
9 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] |
2 |
Passeersnelheid [m/s] |
> 10 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] |
< 1 |
Reproduceerbaarheid [mm] |
< 0,2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...85 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
UL-goedkeuring |
Ta |
-25...75 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Limited Voltage/Current (Marking Class 2) |
UL Certificeringsnummer |
C003 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
23,8 |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Wijze van montage |
Bevestigingsexcenter met combikop sleuf/inbus SW 1,5 |
Cilinderbouwvorm |
T-sleuf-cilinders |
Afmetingen [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide); bevestigingsklem: roestvast staal; Gekartelde moer: PTFE gecoat; slangtule: PTFE gecoat |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
rubberen memory element: 1 |
Kabelklip: 1 |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Kabel: 0,3 m, PUR; slangtule |
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: Gekartelde moer, draaibaar |