Cilindersensor met AMR-element
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
Cilindersensor met AMR-element
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
- Exacte positieherkenning dankzij zeer kleine hysterese
- Voor de exacte schakelpuntherkenning bij korteslagcilinders
- Zeer hoge schakelfrequentie
- Zelfklemmende fixering voor snelle montage en eenvoudig inregelen
- Eenvoudig van boven in de sleuf te plaatsen
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Afmetingen [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 30 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 5000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] | 2 |
---|---|
Passeersnelheid [m/s] | > 10 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] | 1 |
---|---|
Reproduceerbaarheid [mm] | < 0,2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 18,55 |
---|---|
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Cilinderbouwvorm | C-sleuf-cilinders |
Afmetingen [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); bevestigingsklem: roestvast staal |
Aandraaimoment [Nm] | < 0,24 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: Gekartelde moer, draaibaar |