Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Afmetingen [mm] |
26,1 x 2,8 x 5,5 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 10 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
< 0,05 |
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
> 1000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] |
2,8 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] |
0,5...1,5 |
Reproduceerbaarheid [mm] |
< 0,1 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 |
10 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
15 g (10...55 Hz) / 10 frequentiecycli, 1 Octaaf, per minuuut in 3 assen |
|
Schokbestendigheid |
DIN IEC 68-2-27 |
30 g 11 ms Halbsinus; je 1000 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-64 |
10 g / (20...2000 Hz) 100 Minuten, in 3 Achsen |
|
MTTF [jaren] |
3523 |
UL-goedkeuring |
Ta |
-25...55 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Class 2 |
UL Certificeringsnummer |
C013 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
11,8 |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Cilinderbouwvorm |
C-sleuf-cilinders |
Afmetingen [mm] |
26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide) glasvezelversterkt; schroefdraadbehuizing: messing; schroefdraadstift: roestvast staal |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |