- Producten
- Veiligheidstechniek
- RFID- en magnetisch gecodeerde veiligheidssensoren
- Magnetisch-gecodeerde sensoren
- MN200S
Magnetisch gecodeerde sensor
MN200S
MN14005-AKOG/-H
Magnetisch gecodeerde sensor
MN200S
MN14005-AKOG/-H
- Benadering vanuit verschillende richtingen mogelijk
- Verbeterde manipulatiebescherming door mogelijkheid tot verzonken inbouw of te plaatsen achter een roestvaststalen plaat
- Voldoet aan de nieuwe interfacebeschrijvingen CB24I van ZVEI
- Hoogste veiligheidsklasse volgens ISO 13849-1 tot aan PL e te bereiken in verbinding met een evaluatieunit van type G150xS / AC4x2S
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie | 2 x maakcontact; (potentiaalvrij) |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 5; (met gedefinieerd bedieningselementen) |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 36 x 13 x 26 |
Toepassingsgebied
Uitvoering | gecodeerd tegendeel |
---|---|
Bedrijfsaard | permanente werking |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
---|---|
Vastgestelde isolatiespanning [V] | 60 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | nee |
Inwendige weerstand (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Uitgangen
Uitgangsfunctie | 2 x maakcontact; (potentiaalvrij) |
---|---|
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 50 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 150 |
Uitgangseigenschappen | Interface type A |
Kortsluitvast | nee |
Max. capacitieve last CL_max [nF] | 20 |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 5; (met gedefinieerd bedieningselementen) |
---|---|
Beveiligde uitschakelafstand s(ar) [mm] | 15 |
Reactietijden
Reactietijd bij veiligheidsvoorwaarde [ms] | 10 |
---|---|
Max. afvaltijd [ms] | 0,1 |
Max. schakeltijd incl. contactdender [ms] | 0,6 |
Omgevingsvariabelen
Toepassingsgebied | klasse C volgens EN 60654-1 voor het weer afgeschermde toepassingen | |
---|---|---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 | |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Omgevingstemperatuur [°C] | 10...40 | |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | kortstondig: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Luchtdruk [kPa] | 80...106 | |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 | |
Zoutnevel | nee | |
Beschermklasse | IP 67; IP 69K; (beschermde kabelmontage) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
Veiligheidsclassificatie
Levensduur TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Gebruiksduur TM (weergave unit mogelijk) |
|
|
B10D | 20.000.000; (zonder last; bij max. belasting DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 219 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 36 x 13 x 26 |
Materialen | PA (polyamide) |
Aandraaimoment [Nm] | 0,8...2 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |
---|