Magneetsensor
MN5200
MN-3060-BPKG/0,15M/AS
Magneetsensor
MN5200
MN-3060-BPKG/0,15M/AS
- Hoge schakelafstand van 60 mm
- Hoge schakelfrequentie voor snelle processen
- Bondig of niet-bondig inbouwbaar in niet-magnetiseerbare metalen
- Groot temperatuurbereik
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 60; (gebaseerd refentie magneet M 4.0) |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 12 x 26 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 5000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 60; (gebaseerd refentie magneet M 4.0) |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] | 1...10 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...75 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1961 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 29 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materialen | behuizing: PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Kabel: 0,15 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: Gekartelde moer, draaibaar |