Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
2 x OSSD, 1 x PNP |
Schakelafstand [mm] |
12; (met gedefinieerd bedieningselementen) |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
72 x 18 x 25 |
Toepassingsgebied
Uitvoering |
Volledig uniek gecodeerd tegendeel |
Bedrijfsaard |
permanente werking |
Type goedkeuring voor zendapparatuur |
USA; Canada; Australië; EU/RED; China; Singapore |
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
De lijst met landen, die volgens de europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads". |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
20,4...26,4 DC |
Vastgestelde isolatiespanning [V] |
32 |
Voedingsstroom [mA] |
40...700 |
Nullaststroom [mA] |
30 |
Stroomopname [mA] |
< 50 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Max. opstarttijd [ms] |
1500 |
RFID
Zendfrequentie [MHz] |
0,125 |
Zendvermogen ERP [mW] |
0,0002245 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
2 x OSSD, 1 x PNP |
Max. ruststroom [mA] |
0,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
50 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1 |
Uitgangseigenschappen |
interface type C klasse 2 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Max. capacitieve last CL_max [nF] |
200 |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
12; (met gedefinieerd bedieningselementen) |
Beveiligde uitschakelafstand s(ar) [mm] |
16 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [%] |
20 |
Herhalingsnauwkeurigheid analoge uitgang [%] |
≤ 10; (% Sn) |
Reactietijden
Reactietijd bij veiligheidsvoorwaarde [ms] |
160 |
Reactietijd bij benadering in de vrijgavezone [ms] |
600 |
Omgevingsvariabelen
Toepassingsgebied |
klasse C volgens EN 60654-1 voor het weer afgeschermde toepassingen |
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
Omgevingstemperatuur [°C] |
10...40 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
kortstondig: 5...95 %; permanent: 5...70 % |
Luchtdruk [kPa] |
80...106 |
Max. hoogte boven NAP [m] |
2000 |
Ionisierende straling |
niet toegestaan |
Zoutnevel |
nee |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
IEC 60068-2-6 |
10 g (10...55 Hz) |
|
Veiligheidsclassificatie
Volgens de eisen |
ISO 13849-1: 2015 categorie 4, PL e |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Levensduur TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Gebruiksduur TM (weergave unit mogelijk) |
|
PFH [1/h] |
1,5E-09 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
176,5 |
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
72 x 18 x 25 |
Materialen |
PA (polyamide) |
Aandraaimoment [Nm] |
0,8...2 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
functie |
1 x LED, (ACT) |
ingang |
1 x LED, (IN) |
Uitgang |
1 x LED, (OUT) |
in bedrijf |
1 x LED, (PWR) |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
Volledig uniek gecodeerd tegendeel |
onderlegringen: 4 |
beschermkapjes: 8 |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: 1.4301 (roestvast staal / 304) |