- Producten
- MQ2001
Magneetsensor
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
Magneetsensor
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
- Objektdetectie ook door een metalen wanden heen mogelijk (behalve staal)
- Betrouwbaar schakelsignaal ook bij sterk vervuilde sensor
- Robuust en slagvast dankzij een actief detectievlak gemaakt uit metaal
- Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
uitloop artikel
Alternatief artikel: IQ2001 Productvergelijking: MQ2001 / IQ2001 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 5 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 20 x 8 x 32 |
Toepassingsgebied
Media | Herkent alleen ferro-metalen |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Vastgestelde isolatiespanning [V] | 60 |
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 0,3 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Max. ruststroom [mA] | 0,1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 300 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 5 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 5 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...4,05 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | < 10 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | 10 |
Reproduceerbaarheid [% van Sr] | 10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -30...85 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 1647 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 38,4 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materialen | zinkdrukgiet; LED-venster: TPU; gietmassa: PUR |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; vlamwerend (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: Gekartelde moer, draaibaar |