- Producten
- MQ2004
Magneetsensor
MQ2004
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/0,3M/ZH/US
Magneetsensor
MQ2004
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/0,3M/ZH/US
- Bestand tegen lasspetters dankzij antihechtingscoating
- Betrouwbare slijtagemelding bij reductie van de schakelafstanden
- Indicatie van de vervuilingsgraad voor voorspellend onderhoud
- Robuust en slagvast dankzij een actief detectievlak gemaakt uit metaal
- Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Comfortabele communicatie en parametrering via IO-Link
- Snel lokaliseren van fouten dankzij uitgebreide diagnosefuncties
uitloop artikel
Alternatief artikel: IQW201 Productvergelijking: MQ2004 / IQW201 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Schakelafstand [mm] | 5 |
Communicatie interface | IO-Link |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 20 x 8 x 32 |
Toepassingsgebied
Media | Herkent alleen ferro-metalen |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Vastgestelde isolatiespanning [V] | 60 |
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 0,3 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) | |
---|---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) | |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 | |
Max. ruststroom [mA] | 0,1 | |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 | |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 100 | |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 200 | |
Verwijzing op de schakelfrequentie [Hz] |
|
|
Kortsluitbeveiliging | ja | |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 5 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 5 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...4,05 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | < 10 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...20 |
Reproduceerbaarheid [% van Sr] | 10 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; uitschakelvertraging; immuun voor magnetische velden bij lasinstallaties; Inschakelprocedure; Auto-Teach |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profiel | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 9,6 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller | ||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -30...85 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 1976 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 45 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materialen | zinkdrukgiet anti-aangroei; LED-venster: TPU; gietmassa: PUR |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; vlamwerend (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: Gekartelde moer, draaibaar |