Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Afmetingen [mm] |
30,5 x 5 x 6,5 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
5...50 AC/DC; (Externe bescherming voor inductieve lasten (ventiel, relais, etc.) noodzakelijk. ; "supply class 2" volgens UL) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Ompoolbeveiligd |
nee |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
1 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] |
1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] |
350 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
500 |
Schakelfrequentie AC [Hz] |
1000 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1000 |
Max. schakelvermogen [W] |
10 |
Kortsluitbeveiliging |
nee |
Kortsluitvast |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] |
2,1 |
Passeersnelheid [m/s] |
10 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] |
1 |
Reproduceerbaarheid [mm] |
< 0,2 |
Reactietijden
Max. afvaltijd [ms] |
0,1 |
Max. schakeltijd incl. contactdender [ms] |
0,6 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
20385 |
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
C004 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
14,8 |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Cilinderbouwvorm |
T-sleuf-cilinders |
Afmetingen [mm] |
30,5 x 5 x 6,5 |
Materialen |
PA (polyamide); bevestigingsklem: roestvast staal |
Schakelcycli indien aangesloten op PLC [Mio] |
40 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming |
miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 0,75 A; snel; DC-aansluiting; ≤ 0,6 A; snel; AC-aansluiting |
Toebehoren
Leveringsomvang |
rubberen memory element: 1 |
Kabelklip: 1 |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Kabel: 0,3 m, PUR |
|
Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: Gekartelde moer, draaibaar; borging tegen vibraties |