T-sleuf cilindersensor met Reed-contact
MR0129
MRT3038BBKOA/R/0,3M/ZH/AS
T-sleuf cilindersensor met Reed-contact
MR0129
MRT3038BBKOA/R/0,3M/ZH/AS
- Zelfklemmende fixering voor snelle montage en eenvoudig inregelen
- Eenvoudig van boven in de sleuf te plaatsen
- Zeer sterke trekontlasting van de kabel door plaatsing van het fixatiepunt de kabeluitvoer
- Driedraads variant voor gebruik met hoge laststromen
- Zeer hoge schakelfrequentie
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Afmetingen [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 5...50 AC/DC; (Externe bescherming voor inductieve lasten (ventiel, relais, etc.) noodzakelijk.) |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 1 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 350 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 500 |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 1000 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Max. schakelvermogen [W] | 10 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] | 3,8 |
---|---|
Passeersnelheid [m/s] | 10 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] | 1 |
---|---|
Reproduceerbaarheid [mm] | < 0,2 |
Reactietijden
Max. afvaltijd [ms] | 0,1 |
---|---|
Max. schakeltijd incl. contactdender [ms] | 0,6 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 20384 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 12,3 |
---|---|
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Cilinderbouwvorm | T-sleuf-cilinders |
Afmetingen [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Materialen | PA (polyamide); bevestigingsklem: roestvast staal |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 0,75 A; snel; DC-aansluiting; ≤ 0,6 A; snel; AC-aansluiting |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Kabel: 0,3 m, PUR | |
Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: Snap-schroefverbinding |