Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
NAMUR |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Afmetingen [mm] |
30,5 x 5 x 6,5 |
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers |
ja |
Schakelversterkers |
aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominale spanning DC [V] |
8,2 |
Stroomopname [mA] |
target niet gedetecteerd: ≤ 1; target gedetecteerd: ≥ 2,2 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NAMUR |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Kortsluitbeveiliging |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] |
2,1 |
Passeersnelheid [m/s] |
10 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] |
1 |
Reproduceerbaarheid [mm] |
< 0,2 |
Reactietijden
Max. afvaltijd [ms] |
0,1 |
Max. schakeltijd incl. contactdender [ms] |
0,6 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken |
BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 |
ATEX-apparaatkenmerk |
II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
|
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 emissie |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
21140 |
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] |
10 |
Max. zelfinductie [µH] |
400 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
91,2 |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Cilinderbouwvorm |
T-sleuf-cilinders |
Afmetingen [mm] |
30,5 x 5 x 6,5 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide); bevestigingsklem: roestvast staal |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
rubberen memory element: 1 |
Kabelklip: 1 |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
Bij het ompolen van de DC-voedingsspanning geen LED functie. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |