Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Afmetingen [mm] |
30,5 x 5 x 6,5 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
5...30 DC |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100; (Externe bescherming voor inductieve lasten (ventiel, relais, etc.) noodzakelijk.) |
Max. schakelvermogen [W] |
5 |
Kortsluitbeveiliging |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] |
2,1 |
Passeersnelheid [m/s] |
10 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] |
< 1 |
Reproduceerbaarheid [mm] |
< 0,2 |
Reactietijden
Max. afvaltijd [ms] |
0,1 |
Max. schakeltijd incl. contactdender [ms] |
0,6 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...60 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk |
II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X |
|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
11303 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
105,3 |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Cilinderbouwvorm |
T-sleuf-cilinders |
Afmetingen [mm] |
30,5 x 5 x 6,5 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide); bevestigingsklem: roestvast staal |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming |
miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 0,175 A; snel |
Toebehoren
Leveringsomvang |
rubberen memory element: 1 |
Kabelklip: 1 |
Beschermkap: 1 x T-Nut, E12259 |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
Bij het ompolen van de DC-voedingsspanning geen LED functie. |
voedingspanning volgens EN50178, DELV, PELV |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 6 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |